??
CAD-Modellauswahl
K0015.08130
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0015 - Spannhaken mit Bund
Stückliste
K0015.08130
BESTKIPP
Bestellnummer
K0015.08130
D
Durchmesser
22 mm
D1
Gewinde
M 8
H
Spannbereich
mm
Wert eingeben für H
Spannbereich
mm
cm
inch
ft
H1
Hoehe Sechskant
16 mm
H2
Höhe
14 mm
H3
Höhe Schraubenkopf
2 mm
H4
Höhe
7 mm
H5
Höhe
19 mm
B
Breite Spitze
10 mm
C
Breite
25 mm
R
Radius Spitze
30 mm
SW
Schlüsselweite
22 mm
ANZM
Anziehdrehmoment
20 max. Nm
F
Spannkraft
6.7 kN
GEW
Gewicht ca.
0.1779 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031139
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions